Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
    Arkiveret

    Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs

    • Durable laminate surface
    • Rectangular top
    • T-shaped frame

    Classic desk with a rectangular top and stable T-stand. From the Modulus range. Add matching storage.

    Specifikation
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Table surface:Rectangular

      Stand:T-frame

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Kronospan - 9420 BS Polar birch

      Stand material:Steel

      Weight:37,4 kg


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Desk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-T-legs
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeModulus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-07
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)740
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)1200
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)37.4
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Office Desks & Tables
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beskrivelseDesks, tables and worktops