Desk MODULUS 1800x800 fixed legs O-legs
Desk MODULUS 1800x800 fixed legs O-legs
    Arkiveret

    Desk MODULUS 1800x800 fixed legs O-legs

    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Specifikation
    • Length:1800 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:40.7 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Desk-MODULUS-1800x800-Fixed-legs-O-legs
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeModulus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-07
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)740
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)1800
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)40.7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Office Desks & Tables
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beskrivelseDesks, tables and worktops