Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool

    Memphis Bar stool

    3.9 ud af 5 stjerner3.9(8 anmeldelser)
    • Modern design
    • Stackable
    • Seat in two colours

    Stackable bar stool with built-in handle on the backrest.

    Specifikation
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Memphis-Bar-Stool
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-08-09
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)910
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtPolypropylen
    • Nettovægt (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Stole, Taburetter & Bænke
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beskrivelseChairs, seats and benches

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Tilsvarende produkter