Notice board ELIZA 1200x900mm

Notice board ELIZA 1200x900mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Specifikation
    • Height:900 mm
    • Width:1200 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:7.85 kg
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Notice-board-ELIZA-1200x900mm
  • ProduktfamilieOffice Accessories
  • ProduktgruppeWhiteboards
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-10-12
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)900
  • Bredde (mm)1200
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Materiale sekundærtStof
  • Nettovægt (kg)7.85
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Other
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015-beskrivelseWhiteboards
  • OmniClass-nummer23-19 11 17
  • OmniClass-betegnelseNotice Boards

Tilgængelighed i region

Europa