Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 ud af 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Specifikation
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Refuse-bin-HURLEY
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeWastebins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-12-14
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)770
  • Bredde (mm)350
Relateret
  • Materiale primærtMetal
  • Nettovægt (kg)7.1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Other
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015-beskrivelseWaste bins