Table ELTON 1400x800x590

Table ELTON 1400x800x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Specifikation
  • Length:1400 mm

    Height:590 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:28,15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Table-ELTON-1400x800x590
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-08-18
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)590
  • Bredde (mm)1400
  • Dybde (mm)800
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Nettovægt (kg)28.15
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beskrivelseDesks, tables and worktops

Tilgængelighed i region

Europa