Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Pladsbesparende Slidstærkt God ventilation Omklædningsskab bestående af to sektioner med to rum i hver. Hvert rum har dørstop, ankerkrog og ventilation. Kan komplementeres med forskellige understel. Leveres uden låse.
Specifikation
  • Farve kabinet: Lysegrå Farvekode kabinet: RAL 7035 Farve dør: Blå/Lysegrå/Sort Farvekode dør: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Pladetykkelse kabinet: 0,7 mm Pladetykkelse dør: 0,8 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Z-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • ProduktfamilieClothing Locker
  • ProduktgruppeLockers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-04-16
  • Udgavenummer1
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)550
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSlovakiet
  • Nettovægt (kg)65
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
  • CSI MasterFormat 2014-kode10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelLockers
  • OmniClass-nummer23-21 15 15
  • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Europa