Artificial Monstera 1800mm

Artificial Monstera 1800mm

4.5 ud af 5 stjerner4.5(283 anmeldelser)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place it on the floor as a stylish room divider or as a homely touch next to your reception sofa. It comes with a black pot on a stand.
Specifikation
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
Teknisk specifikation
  • Unik ref.artificial-Monstera-1800mm
  • ProduktfamilieReception & Lounge
  • ProduktgruppeArtificial plants
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-05-10
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1800
Relateret
  • Materiale primærtPlast
  • Nettovægt (kg)9.65
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Indretningskunst og udsmykning
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • Uniclass 2015-kodePr_45_30_04
  • Uniclass 2015-beskrivelseArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014-kode32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelPlants
  • OmniClass-nummer23-11 27 19
  • OmniClass-betegnelsePlants

Tilgængelighed i region

Europa
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
Tilsvarende produkter

3.9 ud af 5 stjerner 3.9 (37)
3.7 ud af 5 stjerner 3.7 (24)
4.3 ud af 5 stjerner 4.3 (34)