Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 ud af 5 stjerner4.1(322 anmeldelser)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    Specifikation
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.artificial-banana-plant-1500mm
    • ProduktfamilieReception & Lounge
    • ProduktgruppeArtificial plants
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-05-10
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1500
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Nettovægt (kg)10.45
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Indretningskunst og udsmykning
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • Uniclass 2015-kodePr_45_30_04
    • Uniclass 2015-beskrivelseArtificial plants
    • CSI MasterFormat 2014-kode32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelPlants
    • OmniClass-nummer23-11 27 19
    • OmniClass-betegnelsePlants

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Tilsvarende produkter

    3.9 ud af 5 stjerner 3.9 (37)
    3.7 ud af 5 stjerner 3.7 (24)
    3.6 ud af 5 stjerner 3.6 (5)