Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Specifikation
      • Length:1235 mm
      • Height:750 mm
      • Width:840 mm
      • Volume:300 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:74 kg
      • Testing:CE
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.auto-self-tipping-skip-azure-1235x840x750mm-300L
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeWastebins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-05-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)750
    • Bredde (mm)840
    • Dybde (mm)1235
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Nettovægt (kg)74
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Industry
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodeTE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015-beskrivelseSkips
    • CSI MasterFormat 2014-kode01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelCleaning and Waste Management

    Tilgængelighed i region

    Europa