Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Specifikation
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1066 mm
    • Volume:600 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1400 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:206 kg
    • Testing:CE
Teknisk specifikation
  • Unik ref.auto-self-tipping-skip-azure-2073-1066-1248mm-1600L
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeWastebins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-05-23
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1248
  • Bredde (mm)1066
  • Dybde (mm)2073
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Nettovægt (kg)206
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Industry
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodeTE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015-beskrivelseSkips
  • CSI MasterFormat 2014-kode01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelCleaning and Waste Management

Tilgængelighed i region

Europa