Omklædningsskab Classic, 1200 mm
Omklædningsskab Classic, 1200 mm
Omklædningsskab Classic, 1200 mm
Omklædningsskab Classic, 1200 mm
Omklædningsskab Classic, 1200 mm
Omklædningsskab Classic, 1200 mm
Omklædningsskab Classic, 1200 mm

    Omklædningsskab Classic, 1200 mm

    Skråt tag God ventilation Hattehylde og bøjlestang Omklædningsskab med hattehylde, bøjlestang med to kroge, skråt tag og ventilationshuller. Forberedt til ventilationssystem. Døre med dørstop og gummidæmpning. Kan komplementeres med tilbehør og understel. Leveres uden låse.
    Specifikation
    • Farve kabinet: Lysegrå Farvekode kabinet: RAL 7035 Farve dør: Blå/Lysegrå/Sort Farvekode dør: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Pladetykkelse kabinet: 0,7 mm Pladetykkelse dør: 0,8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Clothing-Locker-Classic-300-Sloping-Roof-4-Sections
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-14
    • Udgavenummer1
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)550
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)101
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings