Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Specifikation
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Teknisk specifikation
  • Unik ref.double-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • ProduktfamilieChanging room'
  • ProduktgruppeBenches and hooks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-05-28
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)780
  • Bredde (mm)1500
  • Dybde (mm)1600
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Materiale sekundærtMetal
  • Nettovægt (kg)35.28
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Stole, Taburetter & Bænke
  • IFC-klassifikationMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015-beskrivelseClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014-titelBenches
  • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
  • OmniClass-betegnelseCoat Hooks

Tilgængelighed i region

Europa