Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Specifikation
    • Seat height:430 mm
    • Length:2000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:24
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:49.43 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Teknisk specifikation
  • Unik ref.double-bench-stadium-with-hook-rail-2000mm
  • ProduktfamilieChanging room'
  • ProduktgruppeBenches and hooks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-05-28
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)780
  • Bredde (mm)2000
  • Dybde (mm)1600
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Materiale sekundærtMetal
  • Nettovægt (kg)49.4
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Stole, Taburetter & Bænke
  • IFC-klassifikationMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015-beskrivelseClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014-titelBenches
  • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
  • OmniClass-betegnelseCoat Hooks

Tilgængelighed i region

Europa