Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.135043660
  • ProduktfamilieLinea sanitaria
  • ProduktgruppeSanitario
  • Udgivelsesdato2020-12-14
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)390
  • Bredde (mm)750
  • Dybde (mm)700
Relateret
  • Materiale primærtPorcelæn
  • Materiale sekundærtPorcelæn
  • Designet iKina
  • Fremstillet iKina

Tilgængelighed i region

Sydamerika Nordamerika
Colombia
USA
Ecuador