Griferia para lavamanos alta Edge Niquel
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Griferías alta de la Línea EDGE con un diseño moderno en acabado níquel. Grifería <br>construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con <br>aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de <br>agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en 60 cm y racores <br>de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo.<br>*Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta <br>del producto.<br>No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza <br>se debe utilizar agua y un paño seco.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.135049763
    • ProduktfamilieLinea sanitaria
    • ProduktgruppeLavamanos
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-06-09
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtChromium Steel
    • Designet iColombia
    • Fremstillet iColombia
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Bad & Spas

    Tilgængelighed i region

    Sydamerika Nordamerika
    Colombia
    USA
    Ecuador