Unique ref.: | Kylpresskopplingar_Boj45_2M_cu |
---|---|
Producent.: | Altech |
Produkt familie: | Press Fittings |
Produkt gruppe: | AC and refrigeration |
Publiceringsdato: | 2018-06-13 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1182892.pdf |
---|---|
Installation instruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD%205562870229-00091%20v3.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/altech/product/kylpresskopplingar_boj45_2m_cu
Hoved materiale: | Copper |
---|---|
Sekundær materiale: | Rubber |
Designet i: | Spain |
Prouceret i: | Spain |
BIMobject kategori: | VVS - Samlinger |
---|---|
IFC klassifikation: | Pipe Fitting |
UNSPSC navn: | Plumbing connectors |
UNSPSC kode: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Kode: | L73121 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Kode: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Pipe fitting |
OmniClass-nummer: | 23-27 43 15 |
OmniClass-betegnelse: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Navn | Værdi |
---|---|
Angle | 45 deg |
Bend Radius | 45 mm |
Material | Copper |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Material | Copper |
Navn | Værdi |
---|---|
RSK Number | 1189555 — 1189562 |
BIMobject®