Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Tvattstallsdusch_Shower_set
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschset
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-04-13
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)180
    • Bredde (mm)35
    • Dybde (mm)30
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Materiale sekundærtPVC
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iKina
    • Nettovægt (kg)0.39
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-betegnelseShower Head Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Europa