Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
american-standard-apac/products/83d109b6-07db-47cb-9419-673b49832cca
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Byger
American Standard RainClick 130 Round 3F Hand Shower FFAS9H11-000GL0BF0
Tilgængelig i USA
American Standard APAC
Følg
American Standard RainClick 130 Round 3F Hand Shower FFAS9H11-000GL0BF0
3 Function Hand Shower
Download
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
American_Standard_RainClick_130_Round_3F_Hand_Shower_FFAS9H11-000GL0BF0
Produktfamilie
Showers (51)
Produktgruppe
Handshower (02)
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2023-11-17
Udgavenummer
1
Højde (mm)
59.5
Bredde (mm)
244
Dybde (mm)
130
Relateret
Relateret
Materiale primært
Plast
Nettovægt (kg)
0.28
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Byger
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-betegnelse
Showers
Tilsvarende produkter
American Standard APAC
American Standard Semi Countertop Lava White
Download
American Standard APAC
American Standard Concept Under Counter Basin
Download
American Standard APAC
American Standard Loven CC Toilet Tank ID
Download
American Standard APAC
American Standard Cygnet Under Counter Basin
Download
American Standard APAC
American Standard Studio Wall Basin w/Fix 3TH 500 WH
Download
American Standard APAC
American Standard La Vita Full Ped
Download