ARDEX A 31 Universalspartelmasse
ARDEX

ARDEX A 31 Universalspartelmasse

ARDEX A 31 er en cementbaseret, standfast, universalspartelmasse til reparation, opretning, udsætning og finspartling.

Velegnet til råbeton, beton- og anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, udsætning af spån-/krydsfinerplader, gulvgipsplader fastskruet til underlag m.m.

Til udbedring af huller, lunker og smårevner.

ARDEX A 31 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.

Specifikation
  • Materialeforbrug:Ca. 1,25 kg pulver pr. m²/mm.

    Forarbejdningstid:Ca. 15 min. ved 20 °C.

    Gangbar:Efter ca. 45 min.

    Belægningsklar:Efter ca. 2 timer

    Trykstyrke (DIN 1164):Efter 1 døgn 17 N/mm².Efter 7 døgn 20 N/mm².Efter 28 døgn 30N/mm².

    Bøjningstrækstyrke (DIN 1164):Efter 1 døgn 4,0 N/mm².Efter 7 døgn 4,5 N/mm².Efter 28 døgn 6,5 N/mm².

    Kugletrykshårdhed (Brinell):Efter 1 døgn 55 N/mm².Efter 7 døgn 63 N/mm².Efter 28 døgn 80 N/mm².

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ARDEX-A-31
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeScreeds/Mudbeds
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-11-07
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtCementitious
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tiles
  • IFC-klassifikationFloor
  • UNSPSC-navnFlooring
  • UNSPSC-kode301617
  • Uniclass 2015-kodePr_35_93_96
  • Uniclass 2015-beskrivelseWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 13
  • OmniClass-betegnelseTile Flooring
  • CSI UniFormat II-kodeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Tilgængelighed i region

Europa