ARDEX K 301 MIX Færdigblandet, udendørs gulvspartelmasse
ARDEX

ARDEX K 301 MIX Færdigblandet, udendørs gulvspartelmasse

Til spartling, afretning og nivellering af gulvflader af beton, cementpudslag, fliser- og klinkebelægninger samt andre egnede undergulve.

Velegnet som slidlag i lagerrum, kældre og områder med lettere trafik såsom enkeltgarager o.lign.

Til opretning af gulvflader i vådrum, vedvarende vandbelastede områder, på balkoner og terrasser før lægning af fliser, klinker og belægninger samt maling med betonmaling.

Emballage: 25 kg sæk

Specifikation
  • Materialeforbrug:Ca. 1,7 kg pulver pr. m²/mm.

    Forarbejdningstid:Ca. 30 min. ved 20 °C

    Gangbar:Efter ca. 2 – 3 timer ved 20 °C

    Belægningsklar:Ikke fugtfølsomme belægninger efter 1 døgn

    Overmalinger og belægninger, efter udtørring:Op til 5 mm ca. 2 døgnOp til 10 mm ca. 5 døgnOp til 20 mm ca. 7 døgnOp til 30 mm ca. 10 døgn

    Trykstyrke (DIN 1164):Efter 1 døgn ca. 4 N/mm²Efter 7 døgn ca. 18 N/mm²Efter 28 døgn ca. 25 N/mm²

    Bøjningstrækstyrke (DIN 1164):Efter 1 døgn ca. 1,5 N/mm²Efter 7 døgn ca. 3,5 N/mm²Efter 28 døgn ca. 6,0 N/mm²

    Frost- og vejsaltbestandig:Ja

    Velegnet til kontorstole:Ja

    Velegnet til gulvvarme:Ja

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ARDEX-K-301-Mix
  • ProduktfamilieFinished Surfaces
  • ProduktgruppeSelf-Leveling Topping
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-11-07
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Coatings & Coverings
  • IFC-klassifikationFloor
  • UNSPSC-navnFlooring
  • UNSPSC-kode301617
  • Uniclass 2015-kodePr_20_85_14
  • Uniclass 2015-beskrivelseConcrete flooring and decking products
  • CSI MasterFormat 2014-kode03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelConcrete Topping
  • OmniClass-nummer23-15 17 11 11 11
  • OmniClass-betegnelseConcrete Floor Toppings
  • CSI UniFormat II-kodeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Tilgængelighed i region

Europa