ARDEX K 5 Lynspartelmasse
ARDEX

ARDEX K 5 Lynspartelmasse

ARDEX K 5 er en cementbaseret, standfast universalspartelmasse til reparation,  udsætning og finspartling.

Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton m.m.

Desuden til pletspartling af gamle spartelmasser inden pålægning af gulvbelægninger.

Til udbedring af huller og smålunker på spånplader og krydsfiner på gulve og vægge.

Emballage: 5 kg pose

Specifikation
  • Materialeforbrug:Ca. 1,15 kg pulver pr. m²/mm.

    Forarbejdningstid:Ca. 5 min. ved 20 °C.

    Gangbar:Efter ca. 30 min. ved 20 °C.

    Belægningsklar:Efter ca. 30 min. ved 20 °C.

    Kugletrykshårdhed (Brinell):Efter 1 døgn 20 N/mm².Efter 7 døgn 37 N/mm².Efter 28 døgn 40 N/mm².

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ARDEX-K-5
  • ProduktfamilieSubfloor Preparation
  • ProduktgruppePatch
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-11-07
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtSealant
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Underlag
  • IFC-klassifikationFloor
  • UNSPSC-navnCarpet or rug underlays
  • UNSPSC-kode30161719
  • Uniclass 2015-kodePr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014-kode06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014-titelUnderlayment
  • OmniClass-nummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass-betegnelsePortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II-kodeB1010
  • CSI UniFormat II-titelFloor Construction

Tilgængelighed i region

Europa