ARDEX A 35 MIX Færdigblandet hurtigcement
ARDEX A 35 MIX Færdigblandet hurtigcement
ARDEX A 35 MIX Færdigblandet hurtigcement
ARDEX A 35 MIX Færdigblandet hurtigcement
    ARDEX

    ARDEX A 35 MIX Færdigblandet hurtigcement

    ARDEX A 35 MIX er en færdigblandet cementmørtel til fremstilling af pudslag i faste eller svømmende konstruktioner i boliger, kontorer, institutioner, kældre og hobbyrum m.m.

    ARDEX A 35 MIX udlægges i fast kontakt på beton eller cementslidlag og i svømmende konstruktioner på folie eller støbebatts m.m.

    ARDEX A 35 MIX er gangbar allerede efter 3 timer og kan herefter overspartles. Ved spartling med ARDEX A 45, ARDEX A 55, ARDEX A 30 eller ARDEX A 31 kan der pålægges en tæt gulvbelægning efter yderligere 1-2 timer.

    ARDEX A 35 MIX pudslaget er fuldt brugbart efter kun 24 timer. Derefter kan der på normal vis udføres spartel- og opretningsopgaver samt lægges gulvbelægning, fliser og klinker med alle ARDEX produkter.

    ARDEX A 35 MIX er velegnet til gulvvarme med fremløbstemperatur op til 65 ⁰C.

    ARDEX A 35 MIX kan kun anvendes indendørs, og ikke i vedvarende vandbelastede områder.

    Emballage: 25 kg sæk

    Forbrug: Ca. 0,5 m2 ved 25 mm lagtykkelse pr. 25 kg sæk

    Specifikation
    • Materialeforbrug:Ca. 18,5 kg pulver pr. m²/cm.

      Forarbejdningstid:Ca. 60 min ved 20 °C.

      Gangbar:Efter ca. 3 timer ved 20 °C.

      Trykstyrke (DIN 1164)efter 1 dag ca. 20,0 N/mm²efter 3 dage ca. 30,0 N/mm²efter 28 dage ca. 35,0 N/mm²

      Bøjningstrækstyrke (DIN 1164)efter 1 dag ca. 4,0 N/mm²efter 3 dage ca. 5,0 N/mm²efter 28 dage ca. 6,0 N/mm²

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ardex-a-35-mix
    • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
    • ProduktgruppeScreeds/Mudbeds
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-26
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtCement
    • Designet iStorbritannien
    • Fremstillet iStorbritannien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tiles
    • IFC-klassifikationFloor
    • UNSPSC-navnFlooring
    • UNSPSC-kode301617
    • Uniclass 2015-kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13
    • OmniClass-betegnelseTile Flooring
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien