ARDEX X 701 F Fleksibel fliseklæber
ARDEX X 701 F Fleksibel fliseklæber
    ARDEX

    ARDEX X 701 F Fleksibel fliseklæber

    ARDEX X 701 F anvendes til klæbning af fliser og klinker af keramik, stentøj, særligt finstentøjsfliser og mosaik af glas og porcelæn samt til klæbning af lette skillevægs-, isolerings- og facadeplader.

    ARDEX X 701 F anvendes på underlag af mur­værk, beton og letklinkerbeton ældre end 2-3 måneder, samt gasbeton, kalkcementpuds, cementpuds, gipspuds, anhydrit, spån-, krydsfiner-, gips- og kalciumsilikatplader og eksisterende flise- og klinkebelægninger.

    Til fremstilling af et fleksibelt klæbeunderlag.

    Velegnet til varmegulve.

    Emballage: 25 kg sæk

    Specifikation
    • Materialeforbrug:Ved glatte underlag med kvadratisk tandspartel:Ca. 1,6 kg/m² med 4 mm tandspartel.Ca. 2,2 kg/m² med 6 mm tandspartel.Ca. 2,5 kg/m² med 8 mm tandspartel.

      Forarbejdningstid:Ca. 5 timer ved 20 °C.

      Ilægningstid:Ca. 30 min. (i frisk klæber)Korrigeretid:Ca. 20 minutter.

      Gangbar:Ca. 24 timer efter ilægning.

      Fugning:Gulv efter ca. 24 timer (20 °C).Væg efter ca. 8 timer (20 °C).

      Aftrækningsstyrker:For stentøjsfliser lagret i 28 døgntør/våd – 1,0/2,0 N/mm².For stentøjsfliser ved frost/tø – 1,0/1,5 N/mm².

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.PANDOMO-K1
    • ProduktfamilieFinished Surfaces
    • ProduktgruppeSelf-Leveling Topping
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-11-07
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iFrankrig
    • Fremstillet iFrankrig
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tiles
    • IFC-klassifikationFloor
    • Uniclass 2015-kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014-kode03 53 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelConcrete Topping
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 11 11
    • OmniClass-betegnelseConcrete Floor Toppings
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien