ARDEX 7+8 Hurtigtørrende tætnings­klæber
ARDEX 7+8 Hurtigtørrende tætnings­klæber
    ARDEX

    ARDEX 7+8 Hurtigtørrende tætnings­klæber

    ARDEX 7+8 tætningsklæber anvendes til klæbning af ARDEX SK 100 W tætningsdug, så der opnås et damp- og vandtæt lag, som er egnet til tætning af vandbelastede konstruktioner, som efterfølgende skal beklædes med fliser og natursten.
    Ved hjørnesamlinger, rørgennemføringer m.m. anvendes ARDEX 7+8 til klæbning af komponenter fra ARDEX SK TRICOM tætningssystem, herunder ARDEX SK 12 TRICOM tætningsbånd m.m.
    ARDEX 7+8 og ARDEX SK 100 W tætningsbånd anvendes indendørs som vandtætning i våde rum som fx badeværelser og storkøkkener samt udendørs i svømmebassiner, på balkoner og terrasser m.m.
    Emballage:
    ARDEX 7: 5 kg pose
    ARDEX 8: 5 kg og 20 kg spand

    Specifikation
    • Materialeforbrug:På glat underlag ved tandstørrelse 3x3x3 mm:Ca. 0,4 kg ARDEX 7 + ca. 0,6 kg ARDEX 8 = ca. 1,0 kg/m² blandet materiale

      Ved tandstørrelse 4x4x4 mm:Ca. 0,6 kg ARDEX 7 + ca. 0,8 kg ARDEX 8 = ca. 1,4 kg/m² blandet materiale

      Forarbejdningstid:Ca. 60 min. ved 20 °C

      Gangbar:Efter ca. 2 timer ved 20 °C

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ardex-7_8
    • ProduktfamilieWaterproofing
    • ProduktgruppeWaterproofing Adhesive
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-10-07
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtCementitious
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Waterproofing & Membranes
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17
    • OmniClass-betegnelseWaterproofing

    Tilgængelighed i region

    Europa