ARDEX A 38 MIX Inden- og udendørs hurtig­cement
ARDEX A 38 MIX Inden- og udendørs hurtig­cement
    ARDEX

    ARDEX A 38 MIX Inden- og udendørs hurtig­cement

    Anvendes til fremstilling af pudslag, som er hurtig gangbar og belægningsklar til fliser.

    Kan udlægges:

    • i fast kontakt
    • som svømmende konstruktion på geotekstil, plastfolie og isolering med indbyggede varmeslanger.

    Som underlag for:

    • fliser
    • naturstens- og betonfliser
    • elastiske og tekstile gulvbelægninger
    • parket.

    ARDEX A 38 MIX:

    • er gangbar efter 3 timer, og kan belægges med fliser, naturstens- og betonfliser allerede efter 4 timer uanset lagtykkelse.
    • kan lægges som svømmende konstruktion i lagtykkelser helt ned til 35 mm på fast underlag og ved almindelig boliglast.
    • kan belægges med elastiske og tekstile gulvbelægninger samt parket efter 2 dage ved 10 °C og RF <70 %.

    Emballage: 25 kg sække

    Forbrug: Ca. 0,5 m2 ved 25 mm lagtykkelse pr. 25 kg sæk

    Specifikation
    • Materialeforbrug:
      22 kg pr. m²/cm.

      Forarbejdningstid:
      Ca. 60 min. ved 20 °C.

      Gangbar:
      Ca. 3 timer ved 20 °C.

      Trykstyrke:
      efter 1 dag ca. 35,0 N/mm²
      efter 3 dage ca. 40,0 N/mm²
      efter 28 dage ca. 45,0 N/mm²

      Bøjningstrækstyrke:
      efter 1 dag ca. 4,5 N/mm²
      efter 7 dage ca. 5,0 N/mm²
      efter 28 dage ca. 5,0 N/mm²

      Korrosion:
      Indeholder ingen bestanddele, der virker korrosionsfremmende på stål

      Velegnet til gulvvarme:
      Ja

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ardex-a-38-mix
    • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
    • ProduktgruppeScreeds/Mudbeds
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-26
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtCement
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tiles
    • IFC-klassifikationFloor
    • UNSPSC-navnFlooring
    • UNSPSC-kode301617
    • Uniclass 2015-kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13
    • OmniClass-betegnelseTile Flooring
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Tilgængelighed i region

    Nordamerika Europa Asien