ARDEX A 45 Reparationsspartelmasse
ARDEX A 45 Reparationsspartelmasse
    ARDEX

    ARDEX A 45 Reparationsspartelmasse

    ARDEX A 45 er en cementbaseret, standfast reparationsspartelmasse til udspartling af huller og opretning af ujævnheder i underlag. Desuden til nivellering og udbedring af trappetrin og trappeafsatser. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, spån-/krydsfinersplader, træ m.m.

    ARDEX A 45 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.

    Emballage: 12,5 og 25 kg sække

    Forbrug: Ca. 15,9 m2 i 2 mm lagtykkelse pr. 25 kg sæk

    Specifikation
    • Materialeforbrug:
      Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.

      Forarbejdningstid:
      Ca. 15 minutter ved 20 °C.

      Gangbar:
      Efter ca. 1 time ved 20 °C.

      Belægningsklar:
      Efter ca. 1 time ved 20 °C.

      Trykstyrke (DIN 1164):
      Efter 1 døgn 25 N/mm².
      Efter 7 døgn 35 N/mm².
      Efter 28 døgn 40 N/mm².

      Bøjningstrækstyrke (DIN 1164)
      Efter 1 døgn 5 N/mm².
      Efter 7 døgn 8 N/mm².
      Efter 28 døgn 10 N/mm².

      Kugletrykshårdhed (Brinell)
      Efter 1 døgn 40N/mm².
      Efter 7 døgn 45N/mm².
      Efter 28 døgn 50 N/mm².

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ardex-a-45
    • ProduktfamilieSubfloor Preparation
    • ProduktgruppePatch
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-06-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtCementitious
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Underlag
    • IFC-klassifikationFloor
    • Uniclass 2015-kodePr_35_31_06
    • Uniclass 2015-beskrivelseBedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014-kode06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnderlayment
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass-betegnelsePortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Asien