ARDEX A 46 Standfast, udendørs spartelmasse
ARDEX A 46 Standfast, udendørs spartelmasse
    ARDEX

    ARDEX A 46 Standfast, udendørs spartelmasse

    Til reparation og spartling af beton, cementpudslag, terazzo, murværk (lecabeton), pudslag (ikke ren kalkmørtel) samt andre egnede underlag. Gasbeton kun indendørs.

    Som underlag for lægning af fliser og klinker, gulvbelægninger og maling. Kan tillige anvendes i svømmebassiner, dog ikke i helse-, thermal- og saltvandsbade.

    Som slidlag på normalt belastede flader.

    Til reparation før spartling med ARDEX K 301, udendørs spartelmasse.

    Emballage: 12,5 kg sæk

    Forbrug: Ca. 4,5 m2 i 2 mm lagtykkelse pr. 12,5 kg sæk

    Specifikation
    • Materialeforbrug:Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm

      Forarbejdningstid:Ca. 15 – 20 min. ved 20 °C

      Gangbar:Efter ca. 2 – 3 timer ved 20 °C

      Belægningsklar:Fugtupåvirkelige belægninger efter ca. 1 døgn ved 20° C.

      Maling (påføring), coatingEfter udtørring:op til 5 mm ca. 2 dageop til 10 mm ca. 5 dageop til 20 mm ca. 7 dageop til 30 mm ca. 10 dage

      Trykstyrke (DIN 1164):Efter 1 døgn 10 N/mm².Efter 7 døgn 15 N/mm².Efter 28 døgn 20 N/mm²

      Bøjningstrækstyrke (DIN 1164):Efter 1 døgn ca. 2,0 N/mm²Efter 7 døgn ca. 4,0 N/mm²Efter 28 døgn ca. 6,0 N/mm²

      Aftræksstyrke:Efter 7 døgn >1,5 N/mm² (20 ºC)

      pH-værdi:I oprørt tilstand ca. 12

      Frost- og vejsaltbestandig:Ja

      Velegnet til kontorstole:Ja

      Velegnet til gulvvarme:Ja

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ardex-a-46
    • ProduktfamilieSubfloor Preparation
    • ProduktgruppePatch
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-06-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Underlag
    • IFC-klassifikationFloor
    • Uniclass 2015-kodePr_35_31_06
    • Uniclass 2015-beskrivelseBedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014-kode06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnderlayment
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass-betegnelsePortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Asien