ARDEX A 828 Vægopretningsmasse
ARDEX A 828 Vægopretningsmasse
ARDEX A 828 Vægopretningsmasse
ARDEX A 828 Vægopretningsmasse
    ARDEX

    ARDEX A 828 Vægopretningsmasse

    Til glitning og pudsning på væg- og loftsflader af:

    • ubehandlet murværk
    • beton
    • gasbeton
    • kalk-, gips- og cementpuds
    • lette byggeplader
    • lyddæmpnings- og isoleringsplader

    før tapetsering og maling.

    Også velegnet til:

    • opretning af revner, huller og fuger samt spalter og brede fordybninger i vægge og lofter
    • opsætning af gipsplader
    • fastgørelse og isætning af holdere til armaturer, installationer o.l.

    ARDEX A 828 kan ånde og er et velegnet underlag til maling, bindemidler og klæbere.

    Specifikation
    • Materialeforbrug:
      Ca. 1,0 kg pulver pr. m²/mm.

      Forarbejdningstid:
      Ca. 30 min. ved 20 °C.

      pH-værdi:
      Ca. 8.

      Malings- og klæbeklar:
      Når spartellaget er tørt, afhængig af lagtykkelse.

      Trykstyrke:
      Efter 28 døgn 9 N/mm².

      Bøjningstrækstyrke:
      Efter 28 døgn ca. 4 N/mm².

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ardex-a-828
    • ProduktfamilieWall Render
    • ProduktgruppeWall Filler and Skimcoat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-06-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Finishes
    • IFC-klassifikationVæg
    • UNSPSC-navnWall finishing materials
    • UNSPSC-kode301615
    • Uniclass 2015-kodePr_35_31_64
    • Uniclass 2015-beskrivelsePlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelWall Finishes
    • OmniClass-nummer23-15 15 27
    • OmniClass-betegnelseRenders
    • CSI UniFormat II-kodeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien
    Danmark
    Tyrkiet
    Frankrig
    Italien
    Østrig
    Polen
    Rusland
    Schweiz
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland