ARDEX AM 100 Hurtighærdende grovpuds
ARDEX AM 100 Hurtighærdende grovpuds
ARDEX AM 100 Hurtighærdende grovpuds
    ARDEX

    ARDEX AM 100 Hurtighærdende grovpuds

    Til pudsning, udbedring og opretning af vægflader af beton, letbeton, mursten, kalkcementpuds, og cementpuds.

    Til hurtig reparation og udbedring af vægflader inden der opsættes fliser på væggen.

    Til pudslag og opbygning af fald, når der efterfølgende udlægges fliser.

    Kan filtses og glittes til færdig overflade.

    Emballage: 25 kg sæk

    Forbrug: Ca. 3.2 m2 i 6 mm lagtykkelse pr. 25 kg sæk

    Specifikation
    • Materialeforbrug:
      Ca. 1,4 kg/m²/mm.

      Forarbejdningstid:
      Ca. 30 – 40 min. ved 20° C.

      Opsætning af fliser:
      Efter ca. 2 timer ved 20 ºC.

      Trykstyrke:
      efter 1 dag ca. 5,0 N/mm².
      efter 7 dage ca. 10,0 N/mm².
      efter 28 dage ca. 15,0 N/mm².

      Bøjningstrækstyrke:
      efter 1 dage ca. 1,5 N/mm².
      efter 7 dage ca. 3,0 N/mm².
      efter 28 dage ca. 3,5 N/mm².

      Ph-værdi:
      Nyoprørt mørtel ca. 12

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ardex-am-100
    • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
    • ProduktgruppeSmoothing and Repair Mortar
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-06-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Fliser
    • IFC-klassifikationFloor
    • UNSPSC-navnConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSC-kode30131703
    • Uniclass 2015-kodePr_20_29_88
    • Uniclass 2015-beskrivelseTile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13
    • OmniClass-betegnelseTile Flooring
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien