ARDEX K 70 Grovkornet gulvspartel­masse
ARDEX

ARDEX K 70 Grovkornet gulvspartel­masse

ARDEX K 70 er en cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds til afretning og nivellering af underlag med store niveauforskelle.

Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m.

Som slidlag i kælderrum, hobbyrum, entreer, redskabsrum, lager- og opbevaringsrum, haller og værksteder med moderate stød- og slagbelastninger.

Emballage: 25 kg sæk

Specifikation
  • Materialeforbrug:Ca 1,7 kg pulver pr. m²/mm.

    Forarbejdningstid:Ca. 30 minutter ved 20 °C.

    Gangbar:Efter ca. 2 timer ved 20 °C.

    Belægningsklar:Efter ca. 24 timer.

    Trykstyrke: (DIN 1164)Efter 1 døgn 13 N/mm².Efter 7 døgn 20 N/mm².Efter 28 døgn 27 N/mm².

    Bøjningstrykstyrke: (DIN 1164)Efter 1 døgn 4 N/mm².Efter 7 døgn 6 N/mm².Efter 28 døgn 7 N/mm².

    Kugletrykshårdhed: (Brinell)Efter 1 døgn 50 N/mm².Efter 7 døgn 60 N/mm².Efter 28 døgn 70 N/mm².

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ARDEX-K-70
  • ProduktfamilieSubfloor Preparation
  • ProduktgruppeSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-11-07
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Underlag
  • IFC-klassifikationFloor
  • UNSPSC-navnCarpet or rug underlays
  • UNSPSC-kode30161719
  • Uniclass 2015-kodePr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014-kode06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014-titelUnderlayment
  • OmniClass-nummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass-betegnelsePortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II-kodeB1010
  • CSI UniFormat II-titelFloor Construction

Tilgængelighed i region

Europa