ARDEX K 75 Færdigblandet grovafretningsmasse
ARDEX

ARDEX K 75 Færdigblandet grovafretningsmasse

ARDEX K 75 er en spændingsfattig, letflydende grovspartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger.

Velegnet til råbeton, betonelementer, cement og anhydritpudslag samt gamle spartelmasser og til opbygning af fald mod afløb og lignende.

Emballage: 25 kg sæk

Specifikation
  • Materialeforbrug:Ca. 1,7 kg pulver pr. m²/mm.

    Forarbejdningstid:Ca. 30 min. ved 20 ºC.

    Gangbar:Efter ca. 2 timer ved 20 °C.

    Belægningsklar:Efter ca. 24 timer ved 20 ºC.

    Trykstyrke (DIN 1164):Efter 28 døgn ca. 27 N/mm².

    Bøjningstrækstyrke:Efter 28 døgn ca. 7 N/mm²

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ARDEX-K-75
  • ProduktfamilieSubfloor Preparation
  • ProduktgruppeSelf-Leveling Underlayment Screed
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-11-07
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Underlag
  • IFC-klassifikationFloor
  • UNSPSC-navnCarpet or rug underlays
  • UNSPSC-kode30161719
  • Uniclass 2015-kodePr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014-kode06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014-titelUnderlayment
  • OmniClass-nummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass-betegnelsePortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II-kodeB1010
  • CSI UniFormat II-titelFloor Construction