ARDEX S 1-K Færdigblandet vådrumsmembran
ARDEX S 1-K Færdigblandet vådrumsmembran
ARDEX S 1-K Færdigblandet vådrumsmembran
    ARDEX

    ARDEX S 1-K Færdigblandet vådrumsmembran

    Til tætning af væg- og gulvflader under flise- og klinkebelægninger ved almindelige belastninger som de forekommer i badeværelser og brusenicher i boliger. (Godkendelse nr. MK 7.22/1449 og MK 7.32/1448).

    Emballage: 8 kg og 16 kg spand

    Specifikation
    • Materialeforbrug:
      Målt som tørfilm i lagtykkelse på 1,0 mm: Ca. 2,1 kg/m².
      Målt som tørfilm i lagtykkelse på 0,5 mm: Ca. 1,1 kg/m².

      Tørretid første lag:
      Ca. 2 – 3 timer ved 20 °C.
      Tørretid andet lag:
      Ca. 18 – 24 timer ved 20 °C.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ARDEX-S-1-K
    • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
    • ProduktgruppeWaterproof Coating for Masonry Surfaces
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-11-07
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtSealant
    • Designet iUSA
    • Fremstillet iUSA
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tiles
    • IFC-klassifikationVæg
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 97 26
    • CSI MasterFormat 2014-titelCementitious Coatings
    • OmniClass-nummer23-15 21 00
    • OmniClass-betegnelseSurface Applied Coatings
    • CSI UniFormat II-kodeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes

    Tilgængelighed i region

    Nordamerika Europa