ARDEX SK 100 W TRICOM tætningsdug
ARDEX

ARDEX SK 100 W TRICOM tætningsdug

Gulv og væg, inden- og udendørs.

Til tætning af væg- og gulvflader under flise- og klinkebelægninger ved belastninger svarende til baderum, badeværelser, bruseområde over badekar, sanitærrum, svømmebassiner, på balkoner og terrasser samt områder med kemisk belastning, som fx storkøkkener.

Fuldklæbes til underlaget og monteres med flise- og klinkebelægninger: Opfylder den europæiske ETAG 022 norm om vandtætning af væg- og gulvarealer i vådrum, del 2: Tætningsmembran i ruller/baner. Godkendelse nr. ETA 11/0282.

Emballage: 1×2,7 m, 1×10 m og 1×30 m

Specifikation
  • Farve:
    Hvid med gråt dråbemønster og ARDEX logo.

    Dugens bredde:
    Ca. 1,0 m.

    Brudstyrke, på langs:
    82,5 % ved 99,8 N/15 mm.

    Brudstyrke, på tværs:
    73,3 % ved 46,5 N/15 mm.

    Samlet tykkelse:
    0,51 mm.

    Samlet vægt:
    315 g/m².

    Spændingstryk:
    3,0 bar.

    Revneoverbygning:
    > 0,4 mm.

    Aftræksstyrke:
    > 0,2 N/mm².

    Sd-værdi:
    > 85 m.

    Temperaturresistens:
    -35 °C til +90 °C.

    UV-bestandighed:
    < 500 timer.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ardex-sk-100-w
  • ProduktfamilieWaterproofing
  • ProduktgruppeMesh Tape
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-10-07
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Waterproofing & Membranes
  • CSI MasterFormat 2014-kode02 25 29
  • CSI MasterFormat 2014-titelExisting Thermal and Moisture Protection Assessment
  • OmniClass-nummer23-13 25 00
  • OmniClass-betegnelseThermal and Moisture Protective Products 

Tilgængelighed i region

Europa Asien