ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Linear Drains

    ARDEX 8+9 anvendes til vandtætning af gulve, vægge og rørgennemføringer bag flisebeklædninger i badeværelser i boliger, hoteller, kollegier og lign. (godkendelses-nr. MK 7.22/1167 og MK 7.32/1168).

    ARDEX 8+9 anvendes til beskyttelse af underlaget mod indtrængning af fugt og forhindring af udblomstringer på terrasser og balkoner.

    ARDEX 8+9 anvendes på underlag som f.eks.

    • krydsfiner-, gipskarton-, fibergips- og kalciumsilikatplader
    • beton, letbeton, porebeton
    • murværk, puds og afretningslag

    ARDEX 8+9 anvendes udendørs og indendørs, men skal altid ligge beskyttet af fliser.

    Emballage:  ARDEX 8: 5 kg og 20 kg spand ARDEX 9: 5 kg pose og 20 kg sæk

    Specifikation
    • Materialeforbrug:I 2 lag med samlet lagtykkelse 1 mm:Ca. 0,9 kg ARDEX 8 +Ca. 0,9 kg ARDEX 9 =Ca. 1,80 kg/m² blandet materiale.

      Forarbejdningstid:Ca. 45 min. ved 20 °C.

      Klar til flisebeklædning:Ca. 2 timer ved 20 °C.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ardex-tlt-linear-drain
    • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
    • ProduktgruppeTLT™ Shower Systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-03-06
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iUSA
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Afløb
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelSanitary Drains
    • OmniClass-nummer23-31 27 00
    • OmniClass-betegnelseFloor Drains