ARDEX TLT™ Niches
ARDEX

ARDEX TLT™ Niches

ARDEX 8+9 anvendes til vandtætning af gulve, vægge og rørgennemføringer bag flisebeklædninger i badeværelser i boliger, hoteller, kollegier og lign. (godkendelses-nr. MK 7.22/1167 og MK 7.32/1168).

ARDEX 8+9 anvendes til beskyttelse af underlaget mod indtrængning af fugt og forhindring af udblomstringer på terrasser og balkoner.

ARDEX 8+9 anvendes på underlag som f.eks.

  • krydsfiner-, gipskarton-, fibergips- og kalciumsilikatplader
  • beton, letbeton, porebeton
  • murværk, puds og afretningslag

ARDEX 8+9 anvendes udendørs og indendørs, men skal altid ligge beskyttet af fliser.

Emballage:  ARDEX 8: 5 kg og 20 kg spand ARDEX 9: 5 kg pose og 20 kg sæk

Specifikation
  • Materialeforbrug:I 2 lag med samlet lagtykkelse 1 mm:Ca. 0,9 kg ARDEX 8 +Ca. 0,9 kg ARDEX 9 =Ca. 1,80 kg/m² blandet materiale.

    Forarbejdningstid:Ca. 45 min. ved 20 °C.

    Klar til flisebeklædning:Ca. 2 timer ved 20 °C.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ardex-tlt-niches
  • ProduktfamilieTile & Stone Installation System
  • ProduktgruppeTLT™ Shower Systems
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2024-03-06
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iUSA
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
  • CSI MasterFormat 2014-kode10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014-titelShower and Dressing Compartments
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-betegnelseShowers