Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
Hjemmeside
Kategorier
Sanitet
Toiletcisterner
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Utilgængelig i USA
Armitage Shanks
Følg
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
Download
Specifikation
Specifikation
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
S4513
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
WC cistern fittings
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2017-01-26
Udgavenummer
1
Bredde (mm)
65
Dybde (mm)
75
Links
Links
Produkt-URL
http://www.idealspec.co.uk
Monteringsvejledning
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
Relateret
Relateret
Materiale primært
Metal
Nettovægt (kg)
0.7
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Sanitet - Toiletcisterner
IFC-klassifikation
Sanitetsanordning
Uniclass 2015-kode
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015-beskrivelse
WC cistern fittings
OmniClass-nummer
23-31 19 19
OmniClass-betegnelse
Water Closets
Tilgængelighed i region
Europa
Storbritannien
Tilsvarende produkter
OLI
Metal Dual - polished chrome
Download
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
Download
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Download
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Download
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Download
OLI
INO-X06 - brushed
Download