Sliding Door ASSA ABLOY Frame
Sliding Door ASSA ABLOY Frame
Sliding Door ASSA ABLOY Frame
Sliding Door ASSA ABLOY Frame
Sliding Door ASSA ABLOY Frame
Sliding Door ASSA ABLOY Frame

    Sliding Door ASSA ABLOY Frame

    2.0 ud af 5 stjerner2.0(5 anmeldelser)

    You are viewing the ASSA ABLOY SL500 Frame door system with its rugged design which makes it suitable for use in high-traffic entrances. The automatic door system includes the doors, operator and safety devices. Excellent U Values can be achieved by opting for the thermo glass profiles and installing low u value glass. Doors can be fully retracted to achieve maximum clear open widths. This unit is mounted onto a transom/wall provided by others, the door will slide over the glazed screens.

    [LIST]

    Optional Thermally Broken Profiles

    Optional TightSeal system for optimal energy saving performance

    Single Glazed or Thermo Glazed

    Optional BreakOut and Reverse BreakOut feature for emergency egress where required.

    Available with alternative glass types and finishes

    Additonal Fixed Panels and Over Panels

    Besam

    Specifikation
    • ASSA ABLOY Frame kuldebros isoleret rammeprofil system med glaslister. Indbygget manuel hage rigel lås. ASSA 13787, isat slutblik ASSA 1867-9.monteret med sikringstag. Frame systemet er forsynet med tight-sealing børstetætninger i top, bund og bagkant på dørblade og i lysningen. Glas er 40mm personsikkerheds 3-lags termoglas med U-værdi 0,7. Frame systemet kan monteres på færdig væg/profil. Automatik og dørsystemet skal CE mærkes og indkøres af producentens datterselskab i.h.t EN16005
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ADS_2PB_WM-copy
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-01-31
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iTjekkiet
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Sliding Doors
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015-beskrivelseSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014-titelSliding Metal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 11 23
    • OmniClass-betegnelseDoor Sidelites
    • CSI UniFormat II-kodeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien Afrika Sydamerika Oceanien