ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (3+2)(2+3) Manual DLW 3190-6300mm DLH 1850-6000mm
ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (3+2)(2+3) Manual DLW 3190-6300mm DLH 1850-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P Folding Door (3+2)(2+3) Manual DLW 3190-6300mm DLH 1850-6000mm

    ASSA ABLOY FD2250P er en manuel foldeport designet til at kræve minimal vedligeholdelse. Når porten glider op, løftes den af de teflonbelagte hængsler, og det betyder, at porten hæves fra gulvet, så slitage holdes på et minimum. Portene er altid synlige under åbning og lukning, så risikoen for kollision er stærkt nedsat.

    Denne port er lavet som en ramme- og sandwichkonstruktion, en hård profilramme og med fastgjorte beslag og hængsler, der sikrer en robust konstruktion. En brudt kuldebro og effektiv tætning holder temperaturudveksling på et minimum. Porten har en U-værdi på kun 1,1W/m 2 K*. Porten kan åbnes delvist, og det betyder, at luftskifte og temperaturtab også kan holdes på et lavt niveau ved passage gennem porten, selvom der ikke er monteret nogen gangdør.

    Der fås forskellige lukke- og låsemuligheder, og porten kan konfigureres med et sortiment af farver og et udvalg af vinduer og en gangdør med eller uden vindue, og der er mulighed for automatisering. 

    ASSA ABLOY FD2250P kan installeres enten foran eller bag på ydermuren, så brugerne kan opnå optimal udnyttelse af deres plads. Og med valget mellem et dørblad eller op til fire dørblade på den ene side kan porten foldes ud af syne.

    * Beregning baseret på en  5x5 m ASSA ABLOY FD2250P foldeport  

    Specifikation
    • Specifikationer for ASSA ABLOY FD2250P manuel Isolerede foldeporte

      Producent: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sverige

      +46 (0)10-4747100

      Projektnavn:                      Klasser/placering:

      Beskrivelse:

      Tekst med fed skrift er en mulighed/konfigurationsmulighed

      Generelt

      Isolerede foldeporte med en robust rammekonstruktion til alle klimaer og miljøer. Alle ståldele er galvaniseret.

      Til montering indvendig eller udvendig Fri åbningsbredde x højde i mm              

      Portblad

      Foldeportene er bygget som en sandwichkonstruktion med en indvendig ramme af varmgalvaniserede hule profiler, hvortil al hardware og hængsler er fastgjort. Den udvendige beklædning er galvaniseret stålplade og lakeret i Pural og isoleret med CFC-fri ekspanderet polystyren med en porttykkelse på 57mm. En brudt kuldebro opnås ved at holde afstand mellem ramme og beklædning.

      EN 12424 Vindklasse 5 (4000 mm x 3300 mm)                                                     

      EN12428 U-værdi 1,1 W/m2K (5000 mm x 5000 mm, uden gangdør/vindue)

      Konfiguration af sektioner: 2+1, 1+2, 3+1, 1+3, 3+2, 2+3

      Farver på standardportblade: RAL3002, RAL5010, RAL7016, RAL9002, RAL9006. Andre farver fås som valgfrie ekstraydelser

      Tætning

      Tætning i sort EPDM-gummi på alle sider af porten og mellem sektioner af hensyn til optimal tætning.

      EN12426 Luftgennemtrængningsklasse 5 (5000 mm x 3300 mm, uden gangdør)

      EN12425 Vandgennemtrængningsklasse 3 (5000 mm x 3300 mm, uden gangdør)

      Hængsel

      Galvaniserede stålhængsler, skruet ind i stålrammen. Monteret med teflonbøsninger, så der ikke er brug for smøring. Tophængslet er beskyttet mod afhængsling. Bundhængslet bliver løftet 10 mm ved drejning for at nedsætte friktion på bundtætningen, forbedre driften og minimere slid og ælde.

      Vindue

      Isoleret D4-12-glas med perimeterramme i sort aluminium med brudt kuldebro. Standardhøjde for portbund 1200 mm for række et og 800 mm vindueshøjde. Nummer og placering i henhold til layouttegning.

      Vindusstørrelse 400/500/600/700 x 800 alt. 500x1200 mm.

      Gangdør

      Fuldbredde (sektionsbredde minus 140 mm) gangdørsåbning udad indsat i portbladet. Tætninger i sort EPDM-gummi og dele i sort aluminum. Porten er forsynet med en låsekasse og sort skrift. Afdækningen er skjult.

      Venstre-/højrehængslet, vindue, portlukker F1034

      Portblad som aktivt blad

      Designet som et aktivt blad uden tærskel, kan åbnes indad eller udad, afhængigt af portens installationsside. Udvendig skudrigellås med adgang indefra, ikke låsbar/låsbar med hængelås. Skjult skudrigellås  med adgang indefra/udefra/indefra og udefra og forberedt til låsbar med nøgle/ikke låsbar. Låseangivelse låst port

      Betjening Det aktive blad leveres med holdebeslag.  Venstre-/højrehængslet, vindue.

      Portblad som aktivt blad under porthøjde 3200 mm

      Designet som et aktivt blad og har ikke en tærskel og kan åbnes indad eller udad. Port forsynet med låsekasse og sort skrift, udvendig skudrigellås med adgang indefra, ikke låsbar/låsbar med hængelås. Skjult skudrigellås  med adgang indefra/udefra/indefra og udefra og forberedt til låsbar med nøgle/ikke låsbar. Låseangivelse låst port

      Det aktive blad leveres med holdebeslag højrehængslet/venstrehængslet, vindue.

      Portlåsning

      Udvendig skudrigellås med adgang indefra, ikke låsbar/låsbar med hængelås

      Skjult skudrigellås  med adgang indefra/udefra/indefra og udefra og låsbar med nøgle/ikke låsbar

      Låseangivelse låst port

      Sikkerhed

      Porten leveres med en autolås for at holde porten i fuldt åben stilling

      Faste profiler

      En komplementær fast sektion med lignende udseende som portbladet skal installeres som vist på layouttegningen

      Overensstemmelse og installation

      Produktet er testet og overholder produktstandarden for industridøre, EN13241-1. Standardversioner overholder eller overstiger gældende personlige sikkerhedsstandarder. Installation af døren skal udføres af en autoriseret installatør, der har beføjelse til at idriftsætte døren under installationen i overensstemmelse med et gyldigt CE-certifikat. Der er ikke krav om igangsættelseskontrol, før produktet idriftsættes.

      Miljømæssig produkterklæring

      Skal tilvejebringes i form af en tredjepartsverificeret EPD- og BVB-vurdering

      Fremtidig funktionsevne

      Årlig vedligeholdelsestjeneste for optimal ydeevne og personlig sikkerhed skal verificeres i overensstemmelse med maskindirektivet og for at opretholde produktgarantien: 1 år/2 år/3 år/5 år/10 år Der er indgået en serviceaftale med ASSA ABLOY Entrance Systems.

       

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.assa-abloy-fd2250p-folding-door-3-2_2-3
    • ProduktfamilieFolding doors
    • ProduktgruppeInsulated Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-07-09
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)6000
    • Bredde (mm)6000
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtPolystyren (EPS)
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Foldedøre
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelFolding Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-betegnelseDoors

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa
    Forenede Arabiske Emirater
    Danmark
    Indien
    Finland
    Norge
    Polen
    Sverige