Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 ud af 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Non-return_Valves
  • ProduktfamilieValves and Hoses
  • Produktgruppe Non-return Valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-03-13
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtCast iron
  • Materiale sekundærtRustfrit stål
  • Designet iSpanien
  • Fremstillet iSpanien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSport og rekreation - Svømmepøl
  • IFC-klassifikationVentil