AXOR basin mixer electronics basic set
AXOR

AXOR basin mixer electronics basic set

AXOR Basic set for electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted
Specifikation
  • Surfaces: - 16180180 n.a. Specification: • TÜV certified • suitable for infrared wall spout • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
Teknisk specifikation
  • Unik ref.16180180
  • ProduktfamilieAXOR
  • ProduktgruppeConcealed Basic set washbasin mixer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-01-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)942
  • Bredde (mm)345
  • Dybde (mm)108
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)2.4
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Installation Systems
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
  • OmniClass-betegnelseManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Europa Asien
Åland
Israel
Albanien
Tyrkiet
Andorra
Belgien
Bosnien-Herzegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Færøerne
Finland
Frankrig
Gibraltar
Grækenland
Guernsey
Holland
Hviderusland
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jan Mayen
Jersey
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Nordmakedonien
Norge
Østrig
Polen
Portugal
Rumænien
Rusland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ukraine
Ungarn
Vatikanstaten