AXOR ceiling connector 300mm chrome
AXOR ceiling connector 300mm chrome
    AXOR

    AXOR ceiling connector 300mm chrome

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Specifikation
    • Surfaces: - 26433000 Chrome - 26433670 Matt Black - 26433340 Brushed Black Chrome - 26433020 Polished Chrome - 26433130 Polished Bronze - 26433140 Brushed Bronze - 26433250 Brushed Gold Optic - 26433260 Brushed Chrome - 26433300 Polished Red Gold - 26433310 Brushed Red Gold - 26433330 Polished Black Chrome - 26433800 Stainless Steel Optic - 26433820 Brushed Nickel - 26433830 Polished Nickel - 26433930 Polished Brass - 26433950 Brushed Brass - 26433990 Polished Gold Optic Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.26433000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeSupplies
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-05-08
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)310
    • Bredde (mm)91
    • Dybde (mm)91
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Tyrkiet
    Andorra
    Belgien
    Bosnien-Herzegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Færøerne
    Finland
    Frankrig
    Gibraltar
    Grækenland
    Guernsey
    Holland
    Hviderusland
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jan Mayen
    Jersey
    Kroatien
    Letland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Nordmakedonien
    Norge
    Østrig
    Polen
    Portugal
    Rumænien
    Rusland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakiet
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstaten