AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    Specifikation
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.27348820
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeShower arms
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-03-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)93
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)400
    Relateret
    • Materiale primærtKrom
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)1.15
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures