AXOR overhead shower w.Air-Injection chr.
AXOR overhead shower w.Air-Injection chr.
    AXOR

    AXOR overhead shower w.Air-Injection chr.

    AXOR Starck Overhead shower 240 1jet
    Specifikation
    • Surfaces: - 28494000 Chrome - 28494020 Polished Chrome - 28494130 Polished Bronze - 28494140 Brushed Bronze - 28494250 Brushed Gold Optic - 28494260 Brushed Chrome - 28494300 Polished Red Gold - 28494310 Brushed Red Gold - 28494330 Polished Black Chrome - 28494340 Brushed Black Chrome - 28494450 White - 28494800 Stainless Steel Optic - 28494810 Satinox - 28494820 Brushed Nickel - 28494830 Polished Nickel - 28494930 Polished Brass - 28494950 Brushed Brass - 28494990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.28494000
    • ProduktfamilieAXOR Starck
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-03-25
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)60
    • Bredde (mm)240
    • Dybde (mm)240
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-betegnelseShowers
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Tyrkiet
    Andorra
    Belgien
    Bosnien-Herzegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Færøerne
    Finland
    Frankrig
    Gibraltar
    Grækenland
    Guernsey
    Holland
    Hviderusland
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jan Mayen
    Jersey
    Kroatien
    Letland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Nordmakedonien
    Norge
    Østrig
    Polen
    Portugal
    Rumænien
    Rusland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakiet
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstaten