Unique ref.: | 28532000 |
---|---|
Producent.: | AXOR |
Produkt familie: | AXOR Starck |
Produkt gruppe: | Hand showers |
Bredde (mm): | 24 |
Højde (mm): | 185 |
Dybde (mm): | 24 |
Publiceringsdato: | 2019-03-25 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28532000.html |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28532000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28532000.html |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: | 4011097488516 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/axor/product/28532000
Hoved materiale: | Chrome |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Germany |
Prouceret i: | Germany |
Vægt netto (kg): | 0.167 |
BIMobject kategori: | Sanitet - Byger |
---|---|
IFC klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Showers |
UNSPSC kode: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Showers |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Shower heads |
NBS Reference Kode: | 35-06-81 |
NBS Reference Beskrivelse: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass-betegnelse: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Værdi |
---|---|
Application | baton hand shower 2jet suitable for continous flow water heaters |
Material | metal cover |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Material | metal cover |
BIMobject®