AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
AXOR

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
Specifikation
  • Surfaces:

    - 38412141 Brushed Bronze

    - 38412331 Polished Black Chrome

    Specification:

    • connection type: basic set

    • projection 226 mm

    • free-standing installation

    • spray type: normal spray

Teknisk specifikation
  • Unik ref.38412USA
  • ProduktfamilieAXOR Uno
  • ProduktgruppeBath fillers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-09-28
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)928
  • Bredde (mm)124
  • Dybde (mm)305
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)6.4
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationVentil
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014-titelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures