AXOR Uno 2-h.therm.mixer rim mounted chr.
AXOR Uno 2-h.therm.mixer rim mounted chr.
    AXOR

    AXOR Uno 2-h.therm.mixer rim mounted chr.

    AXOR Uno 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
    Specifikation
    • Surfaces: - 38480000 Chrome - 38480020 Polished Chrome - 38480130 Polished Bronze - 38480140 Brushed Bronze - 38480250 Brushed Gold Optic - 38480260 Brushed Chrome - 38480300 Polished Red Gold - 38480310 Brushed Red Gold - 38480330 Polished Black Chrome - 38480340 Brushed Black Chrome - 38480800 Stainless Steel Optic - 38480810 Satinox - 38480820 Brushed Nickel - 38480830 Polished Nickel - 38480930 Polished Brass - 38480950 Brushed Brass - 38480990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • suitable for remote spout • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.38480000
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2016-12-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)60
    • Bredde (mm)174
    • Dybde (mm)72
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)268
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • IFC-klassifikationVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Tyrkiet
    Andorra
    Belgien
    Bosnien-Herzegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Færøerne
    Finland
    Frankrig
    Gibraltar
    Grækenland
    Guernsey
    Holland
    Hviderusland
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jan Mayen
    Jersey
    Kroatien
    Letland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Nordmakedonien
    Norge
    Østrig
    Polen
    Portugal
    Rumænien
    Rusland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakiet
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjekkiet
    Tyskland
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstaten