AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR Universal Rectangular Grab bar
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Grab bar

    AXOR Universal Rectangular Grab bar
    Specifikation
    • Surfaces: - 42613000 Chrome - 42613140 Brushed Bronze - 42613250 Brushed Gold Optic - 42613300 Polished Red Gold - 42613310 Brushed Red Gold - 42613330 Polished Black Chrome - 42613340 Brushed Black Chrome - 42613670 Matt Black - 42613800 Stainless Steel Optic - 42613820 Brushed Nickel - 42613950 Brushed Brass - 42613990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 340 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.42613XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProduktgruppeGrab bars
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-09-28
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)110
    • Bredde (mm)340
    • Dybde (mm)86
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    • Nettovægt (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationMøbelelement
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-betegnelseTowel Bars
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien