AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Specifikation
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.42613CHN
  • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-09-28
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)55
  • Bredde (mm)355
  • Dybde (mm)78
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 25 25
  • OmniClass-betegnelseTowel Bars
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Asien