AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR

AXOR Universal Rectangular Towel ring

AXOR Universal Rectangular Towel ring
Specifikation
  • Surfaces: - 42623007 Chrome - 42623347 Brushed Black Chrome - 42623677 Matt Black - 42623997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.42623CHN
  • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
  • ProduktgruppeTowel ring
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-09-28
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)175
  • Bredde (mm)250
  • Dybde (mm)216
Relateret
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)0.9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • ETIM-kodeEC010551
  • ETIM-navnTowel holder
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015-beskrivelseTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 25
  • OmniClass-betegnelseTowel Bars
  • CSI UniFormat II-kodeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Tilgængelighed i region

Asien